Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Forma del conector  Circular

  • Interfaz de RF  SMB

  • Estilo de conector RF  Conector macho

  • Compatible con el tipo de cable RF  RG  174, RG  174 con doble blindaje, RG  188, RG  188 con doble blindaje, RG  316, RG  316 con doble blindaje

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50, 75

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento base del cuerpo  Cobre, Níquel

  • Orientación de conector de cable  Ángulo recto, Recto

  • Material del cuerpo  Aleación de zinc, Latón, Zinc

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Níquel, Oro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto exterior  Níquel (Ni), Níquel sobre cobre, Oro sobre níquel

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Níquel

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro (Au)

  • Material de contacto central de conector RF  Cobre de berilio

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Ajuste a presión

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

  • Método de captivación de contacto RF  Mecánico

  • Detención  Con, Sin

Dimensiones

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  4.75 mm [ .187 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 165, -65 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 329, -85 – 185

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 3, 4

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100

  • Método de empaque  Caja de cartón

Otro

  • Características adicionales  Sin soldadura

  • Grado  Consumidor, Grado militar

  • Material dieléctrico  PTFE

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-884-SMBF50

Documentos Relacionados