Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF
SMB
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF
RD 316, RG 188, RG 316
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Aleación de zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
50
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Ajuste a presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
4.75 mm [ .187 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Otro
-
Características adicionales
Sin soldadura
-
Grado
Grado militar
-
Material dieléctrico
PTFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-SMBM50