Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
SMB
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Latón
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Oro
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
30
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
4.75 mm [ .187 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
Otro
-
Características adicionales
Protección de pines, Separador de la placa
-
Grado
Grado militar
-
Material dieléctrico
Fluorocarbono de TFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-SMBMSF50