Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia
6
-
Número de posiciones de señal
20
-
Número de posiciones
2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60
-
Número de filas
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
-
Voltaje de funcionamiento (V)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50
Características del cuerpo
-
Estilo de cajón
Ajuste a presión, Híbrido, Miniatura CT, Potencia en miniatura
-
Color del producto
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico, Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 1.5, 12
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarce/IDC, Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa
PBT GF
-
Distancia entre pines
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]
-
Longitud del conector (mm)
21.5, 24.1, 28.6, 31.6, 34.6, 44.4, 67.1
-
Longitud del conector (in)
.845, .947, 1.124, 1.242, 1.36, 1.748, 2.642
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 16
-
Ancho del conector
39.62 mm [ 1.56 in ]
-
Altura del conector (mm)
10.6, 19
-
Altura del conector (in)
.417, .748
-
Calibre del cable (mm²)
.2
-
Distancia entre filas (mm)
3, 4, 4.05, 6, 7
-
Distancia entre filas (in)
.118, .157, .159, .236, .276
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Caja y bandeja, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
20, 35, 49
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7053-D797P