Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Conectores AMP Mini CT de 1,5 mm

  • Dos métodos de terminación: IDC, remache
  • IDC AWG 26~28
  • Remache AWG 24~28
  • Rango de circuitos de 2 a 20 de una sola fila y de 20 a 40 de doble fila
  • Opciones de patas con pliegues para autorretención en placas
  • Serie de rejillas y gavetas
  • Configuración de montaje en panel disponible
  • Cumple con la directiva RoHS
  • Programa de componentes de Underwriters Laboratories Inc., expediente n.º E28476
  • Asociación Canadiense de Normalización, expediente n.º LR 7189-133

Aplicaciones selectas

AMP Mini CT de 1,5 mm

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Computadoras
  • Impresora
  • Audio
  • Aire acondicionado
  • Iluminación
  • Lugares donde se enruten señales o alimentación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  5

  • Número de posiciones de señal  20

  • Número de posiciones  4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

  • Voltaje de funcionamiento (V) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50, 250

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 4, 12, 16

Características del cuerpo

  • Estilo de cajón  Ajuste a presión, Híbrido, Miniatura CT, Potencia en miniatura

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Disposición de los contactos  En línea, Escalonado

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico, Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 1.5, 12

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarce/IDC

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Configuración de entrada de carcasa  Ambos extremos cerrados

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • Longitud del conector (mm) 28.1, 32.6, 35.6, 38.6, 67.1

  • Longitud del conector (in) 1.104, 1.281, 1.399, 1.517, 2.637, 2.642

  • Altura del conector (in) .582, .747, .748

  • Ancho del conector (mm) 30.9

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 16

  • Altura del conector (mm) 14.8, 19

  • Altura del conector (in) .582, .747, .748

  • Calibre del cable (mm²) .2

  • Distancia entre filas (mm) 4, 4.05, 7, 8.05

  • Distancia entre filas (in) .157, .159, .276, .317

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja y bandeja, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  25, 49

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7053-D797R

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.