Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Carcasa de terminación común Mini

  • Múltiples opciones de montaje
  • Suspensión libre
  • Montaje en la PCB
  • Montaje en panel
  • Disponible en una sola fila o en doble fila
  • Dos métodos de terminación
  • IDC o remachado

Aplicaciones

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Computadoras
  • Impresora
  • Audio
  • Aire acondicionado
  • Iluminación
  • En cualquier lugar donde se enrutan las señales o la alimentación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 500

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul, Blanco

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Retén

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66

  • Distancia entre pines  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Longitud del conector (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.55, 27, 28.5, 30, 31.5

  • Longitud del conector (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .65, .709, .767, .768, .827, .886, .945, 1.006, 1.063, 1.122, 1.181, 1.24

  • Calibre del cable (AWG) 30 – 24

  • Ancho del conector  3.6 mm [ .141 in ]

  • Altura del conector  6 mm [ .236 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Tubo

  • Cantidad por empaque  500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7053-H8172

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.