Para la generación y distribución de energía

Los terminales y empalmes AMPOWER están hechos de un tubo de cobre sin soldadura de alta calidad para una excelente conductividad. Nuestro proceso especial de recubrimiento en estaño inhibe la corrosión y proporciona un servicio óptimo. Un proceso especial de troquelado convierte el tubo de cobre en una lengüeta de contacto rectangular de doble espesor con una sección de transferencia corta y fuerte. Estos factores se combinan con el remachado de las terminales AMPOWER para producir una excelente conductividad y una excelente resistencia. Con nuestro remache por compresión, TE Connectivity brinda una tecnología confiable que es completamente mecánica y controlable desde el primer hasta el último remache, eliminando variables que son propias comunes de otros métodos, como las temperaturas de fusión, la composición del flujo, los gases atrapados o la oxidación.

Ventajas del producto

AMPOWER

Los terminales y empalmes AMPOWER son ideales para la generación y distribución de energía. Esto hace que los equipos eléctricos que están sujetos a un funcionamiento continuo, como generadores, motores y soldadores, sean una aplicación perfecta para los productos AMPOWER. Asimismo, otros ejemplos de aplicaciones son las conexiones de fuentes de alimentación a computadoras y equipos periféricos.
 
  • Versatilidad: cuando los cables trenzados se remachan, se convierten en una masa casi homogénea con el barril de empalme o el terminal AMPOWER
  • Fuerza: los terminales AMPOWER tienen una fuerza y resistencia a la vibración formidables, lo que los hace ideales para su uso
  • Economía: una parte importante de todos los productos AMPOWER es el bajo costo de instalación.
  • Conductividad: resistencia a la corrosión y aumento de la temperatura
  • Inspección positiva: el barril de los empalmes y los terminales AMPOWER viene con ranuras de inspección
  • Amplio rango de calibre de cable: de 6 AWG a 1000 MCM (13 a 507 mm2) para terminales y hasta 1500 (760 mm2) para empalmes

Aplicaciones

  • Ferroviaria
  • Transporte público
  • Transmisión de potencia
  • Industria militar
  • Maquinaria de obra
folleto-de-terminales-y-empalmes-para-uso-industrial
Terminales y empalmes para uso industrial

Terminales de desconexión rápida AMPOWER

Los terminales de desconexión rápida AMPOWER han sido diseñados específicamente para la industria del transporte, ya que son un medio muy confiable y económico para conectar cables y conductores de alimentación gruesos. Son ideales para una variedad de aplicaciones, como motores, generadores, transformadores, además de muchos otros equipos eléctricos expuestos a impactos y vibraciones, así como largos periodos de operación continua.

Descripción general de los terminales de desconexión rápida AMPOWER
muestras
¿Por qué no probar una parte antes de comprarla?
  1. Terminales y empalmes: La base de un futuro conectado (inglés)

Cree un mundo más productivo y conectado donde la automatización industrial comience con la obtención de los conceptos básicos correctos. Vea cómo los terminales y empalmes ayudan a aumentar la eficiencia energética y la automatización industrial.

formulario de atención al cliente
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!