Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30
-
Número de filas
1, 2
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa
PBT GF
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 20.32, 25.4, 30.48, 38.1
-
Longitud del conector (in)
.3, .4, .5, .6, .8, 1, 1.2, 1.5
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 24
-
Altura del conector
15 mm [ .591 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .22
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
500, 1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-H3401F