Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3, 4, 5

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 500

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Configuración de entrada de carcasa  Ambos extremos cerrados

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1 mm [ .039 in ]

  • Longitud del conector (mm) 7.62, 8.42, 13.5

  • Longitud del conector (in) .3, .331, .531

  • Calibre del cable (AWG) 26

  • Altura del conector  14.5 mm [ .571 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .12, .12 – .15

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel, Pieza suelta, Tubo

  • Cantidad por empaque  500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM74-H3401H

Documentos Relacionados