Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los contactos de remache AMPSEAL aceptan cables de 16 a 24 AWG o de 1,5 a 0,20 mm².

Contactos de remache para enchufes

AMPSEAL

AMPSEAL es una serie de líneas de contacto que se utilizan comúnmente en aplicaciones eléctricas para vehículos industriales, comerciales y todoterreno.

 

Los contactos AMPSEAL son de aleación de cobre y están disponibles en una versión estañada para una corriente máxima de 8 amperios y en una versión dorada para una corriente máxima de 17 amperios. Son contactos de tres vigas, estampados sin lanzas y formados, lo que ayuda a evitar que los contactos se enreden o se dañen durante el ensamble.

 

Estos contactos de remache son fáciles de instalar con una remachadora manual y el remache correcto puede verificarse visualmente y con una herramienta de medición. 

Características principales

  • Contactos de estilo estampados y formados
  • Revestido en estaño u oro para resistir la corrosión
  • Corriente nominal de hasta 17 amperios

Especificaciones del material

  • Los contactos están hechos de aleación de cobre
  • Revestido en estaño u oro
  1. Instrucciones de engarce de contacto de AMPSEAL (1,3 mm) (inglés)

Aprenda a engarzar nuestros contactos AMPSEAL (1,3 mm). Vea este video para obtener instrucciones detalladas sobre cómo engarzar los contactos utilizando las herramientas de mano.

Especificaciones de rendimiento

Durabilidad: TE spec 109-27. Acoplar y desacoplar las muestras durante 10 ciclos a una velocidad máxima de 600 ciclos por hora. Ver nota

 

Corriente nominal: Hasta 17 amperios de oro, hasta 8 amperios de estaño, consulte el documento de producto TE 108-1329.

 

Retención de contactos:TE spec 109-30. Aplique una carga axial de 115 N a los contactos en la dirección axial con el bloqueo de la cuña bloqueado. Los contactos no deben desprenderse.

 

Resistencia a la tracción del remache

Tamaño del contacto Resistencia a la tracción
Tamaño 20 80 libras
Tamaño 18 90 libras
Tamaño 16 150 libras

 

Nota: Deberá cumplir con los requisitos visuales, no mostrar daños físicos y cumplir con los requisitos de las pruebas adicionales como se especifica en las calificaciones del producto y la secuencia de pruebas de precalificación en la figura 3 del documento de producto TE 108-108-1329.

Estampado y formado

 

Tamaño Números de piezas de contacto estampadas y formadas
Identificación
de la banda de sujeción por contacto
Tamaño de cable AWG (mm2) Aislamiento del cable O.D. Rango Longitud
de la tira recomendada en pulgadas (mm)
Retención mínima de contacto Amperios
nominales máximos a 125 grados continuos
Pin Enchufe
20 IDC AWG 24~28 1062-20-01** 20-01

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-02** 1062-20-02** 20-02

16-22

(1.5-.035)

.051-.085

(1.30-2.16)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 N/A

1062-20-03**

(Sin mangas)

20-03

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-06** 1062-20-06** 20-06

14-16

(2.5-1.0)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
16 1060-
14-01**
1062-
14-01**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
14-10**
1062-
14-10**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-01**
1062-
16-01**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.55)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-06**
1062-
16-06**
0.5-1.0

16-20

(1.0-.50)

.055-.100

1.40-2.54)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-09**
1062-
16-09**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.550

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-12**
1062-
16-12**
1.0-2.5

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
16 N/A

1062-
16-14**

(Sin mangas)

14-16

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
12 1060-12-01** 1062-12-01**
12-14

12-14

(4.0-2.0)

.113-.176

(2.87-4.47)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25
12 1060-12-02** 1062-12-02** 10-12

10■

(6.0-4.0)

.140-.204

(3.56-5.18)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25

 

** = Códigos de revestimiento. Consulte con la fábrica para las necesidades de acabados personalizados.

■ = Se prefiere el aislamiento del cable TXL

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector AMPSEAL?

R:     Los conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad y un sellado ambiental. Están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB que están diseñados para soportar aplicaciones de alta temperatura bajo el capó.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores AMPSEAL?

R:     Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, de construcción, agricultura, minería, vehículos de emergencia, silvicultura, montacargas, vehículos recreativos, marinos, motocicletas y de generación de energía.

 

Leer más preguntas frecuentes sobre los conectores AMPSEAL

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa

  • Sellable  No

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello del grupo

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  1.3 mm

  • Corriente nominal típica (A) 8, 17

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Tipo de terminal  Enchufe

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn), Níquel (Ni), Oro (Au)

  • Diámetro de pin de conexión  1.3 mm [ .051 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.4 – 1.8, 1.7 – 2.7

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .055 – .07, .055 – .074, .067 – .106

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 22 – 20, 24 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .325 – .517, .517 – 1.31, .204 – .325

  • Longitud de terminal tab  19.1 mm [ .752 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 105, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221, 257

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Carrete, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1000, 5000

Otro

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM78-T273

Documentos Relacionados