Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de presión desechable de la serie 1620 es un sensor de presión de silicio totalmente piezorresistivo para usarse en el monitoreo invasivo de la presión arterial.  El sensor está diseñado para ser utilizado con equipos de ensamblaje automatizado y se puede colocar directamente en la carcasa de presión arterial desechable de un cliente. El sensor está diseñado para cumplir con los requisitos descritos en la especificación de la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) para transductores de presión arterial. El sensor de presión consiste en un elemento de detección de presión montado sobre un sustrato cerámico. Las resistencias de película gruesa en el sustrato cerámico se recortan con láser para compensación y calibración. Una tapa de plástico se une al sustrato cerámico para proporcionar un método fácil de fijación al montaje y protección del cliente para el elemento de detección. Se coloca un gel dieléctrico sobre el sensor para proporcionar aislamiento eléctrico y de fluidos. Los sensores de presión 1620 se fabrican por lotes en una matriz de elementos de 10 x 12 sobre un sustrato cerámico (120 unidades por sustrato). Los productos se envían en contenedores de envío antiestáticos. También se pueden enviar en cinta y carrete. Las características de rendimiento y el embalaje se pueden adaptar fácilmente si se realiza un pedido especial para cumplir con los requisitos de clientes específicos. 

Beneficios

  • Aplicaciones médicas de bajo costo 
  • Tamaño pequeño y rendimiento confiable
  • Aislamiento en gel para líquidos 
  • Funciona de 5 °C a 40 °C 
  • Compatible para montaje automatizado
  • 1 % de precisión para reemplazos 
  • Sensibilidad 5,0 uV/V/mmHg 
  • Personalización para aplicaciones OEM 
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cómo se utilizan los sensores de presión desechables en aplicaciones invasivas de monitoreo de la presión arterial?

Los sensores como los de las series 1620 y 1630 se utilizan para mejorar la precisión y proporcionar resultados en tiempo real de los cambios en la presión arterial.  Conoce la diferencia entre el monitoreo de la presión arterial no invasivo e invasivo y el uso de sensores de presión.

 

¿Se utilizan sensores de presión desechables en aplicaciones quirúrgicas?

Sí, los sensores de presión como los de las series 1620 y 1630 se utilizan en aplicaciones quirúrgicas como la medición de la presión intrauterina durante el parto.  Consulta la infografía que cubre la aplicación.  Infografía de medición de la presión intrauterina

 

¿Cómo se detecta la presión en las aplicaciones de catéter urinario?

Echa una mirada a la infografía sobre la configuración básica de los sensores de presión que monitorean la presión para alterar la apertura y el cierre de una válvula en aplicaciones de catéteres no irónicos.  Infografía del sensor del catéter urinario

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Almohadillas SMD

  • Tipo de empaque  Ensamble híbrido

  • Tipo de sensor de presión  Sensores médicos desechables para la presión

  • Tipo de presión  Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 6

Dimensiones

  • Ancho de producto  10.5 mm [ .413 in ]

  • Longitud del producto  8.1 mm [ 0.318 in ]

  • Altura de producto  3.53 mm [ .138 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  5 – 40 °C [ 41 – 104 °F ]

Operación/aplicación

  • Presión (mmHG) -50 – 300

  • Rango de presión de prueba  125 psi

  • Tipo de señal de salida  Sensibilidad = 5 UV/V/mmHg

  • Precisión de presión  ±1.0 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno, Orificio ancho, Orificio estrecho, Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0030

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos