Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El transductor de presión montable a placa 4515 se fabricó mediante los últimos circuitos de acondicionamiento de sensores CMOS para crear un transductor de bajo costo y alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos de los clientes OEM.  El modelo MS4515 está completamente calibrado y posee compensación de temperatura con una banda de error total (TEB) inferior al 1,0 % sobre el rango compensado. El sensor funciona  a partir de  una sola fuente de 3,3 V o 5,0 V de CC y requiere un solo  componente externo  para un funcionamiento adecuado. El resistente transductor cerámico se proporciona para montaje en el puerto lateral, en el puerto superior y en el colector y es capaz d medir la presión diferencial o manométrica desde 2 hasta 30 pulgadas H2O. Los puertos de presión acanalados de 1/8 in se acoplan de forma segura con tubos de 3/32 in de diámetro interno. 

Beneficios

  • Transductores de presión montados en PCB 
  • Rangos de presión desde 2 hasta 30 pulgadas H2
  • Salida analógica ratiométrica amplificada 
  • Tipos de presión diferencial y manométrica
  • Compensación de temperatura 
  • Voltaje de alimentación de 3,3 V o 5,0 V de CC
  • Puertos de presión acanalados 
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Se utilizan los sensores de presión montables a placa en dispositivos médicos?

Aplicaciones como los dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias utilizan sensores de presión montables a placa para monitorear la presión manométrica, la presión diferencial y la presión de vacío para aumentar el rendimiento del sistema.  Descubre cómo los sensores como el MS4515 se utilizan en aplicaciones CPAP.

 

¿Cómo se utilizan los sensores como el MS4515 en aplicaciones de drones?

Para obtener más información sobre los sensores utilizados en drones, consulta la nota de aplicación: sensores para drones.

 

¿Está el MS4515 disponible con una señal de salida digital?

Para conocer aplicaciones de salida digital, consulta el sensor de presión de la serie MS4515DO.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de pata  Orificio pasante

  • Tipo de empaque  DIL, 8 pines

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos

  • Tipo de presión  Diferencial, Medidor

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 3

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3.3, 5

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.9, 17.4

  • Ancho de producto (in) .389, .685

  • Longitud del producto  12.7 mm [ .5 in ]

  • Altura de producto (mm) 7.2, 19.5

  • Altura de producto (in) .283, .767

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Presión (inH2O) 2, 4, 5, 10, 30

  • Rango de presión de prueba  300 psi

  • Tipo de señal de salida  10 - 90% V de CC, 10 – 90 % V de CC, 5 - 95 % V de CC

  • Precisión de presión  ±0.25% Span

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Acceso lateral doble, Puerto superior

Otro

  • Opciones de sensor  Recubrimiento en gel, Sin opciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0040

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto