Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie SM9000 ofrece rangos de presión tan bajos como 125 Pa con una interfaz digital I2C de 16 bits. Los sensores de presión ultrabaja están disponibles en configuración de presión manométrica y diferencial en un paquete de SOIC-16 estándar JEDEC con transferencia dual vertical u horizontal. El margen de error total después del montable a placa y el cero automático a nivel del sistema es inferior al 1 % FS. El comportamiento durante el calentamiento y la estabilidad a largo plazo confirman aún más su rendimiento esperado durante la vida útil de la pieza.

La combinación del sensor de presión con un ASIC de acondicionamiento de señales en un solo sistema simplifica el uso de los sensores de presión micromecanizados de silicio avanzados. El sensor de presión se puede montar directamente en una placa de circuito impreso estándar y se puede adquirir una señal de presión calibrada de alto nivel desde la interfaz digital. Esto elimina la necesidad de circuitos adicionales, como una red de compensación o un microcontrolador que contenga un algoritmo de corrección personalizado. 

Ventajas

  • Rangos de presión diferencial de ±125 y ±250 Pa
  • Rangos de presión manométrica de 0-250, 0-300 y 0-600 Pa
  • Margen de error total después del cero automático: <1 % FS
  • Interfaz digital I2C de 16 bits
  • Salida calibrada por presión y con compensación térmica
  • Rango de temperatura compensada: -20 °C a 85 °C

Aplicaciones

barra naranja
barra naranja
  1. Descripción general del producto para los sensores de presión SMI (inglés)

Los sensores de baja presión SMI de TE Connectivity (TE) ofrecen alta precisión y estabilidad a largo plazo en paquetes compactos robustos para aplicaciones industriales y médicas. Vea este video para obtener más información.

barra naranja

MÁS INFORMACIÓN

Material relacionado

TEMA RECURSOS
Sensores de baja presión SMI  Guía de soluciones
Guía de aplicación del ventilador Guía de aplicación
Modo de suspensión y otras estrategias de bajo consumo  Nota de aplicación
Confianza y fiabilidad para sensores médicos de uso doméstico Documentación técnica
barra naranja
Preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Cuál es la presión de prueba [presión máxima a la que se puede someter un dispositivo sin que deje de funcionar dentro de las especificaciones (sin pérdida de precisión) después de volver al rango de presión de funcionamiento] para el sensor SM9000?

La presión de prueba para el sensor de presión ultrabaja es de 7 kPa (1 psi).

 

  • ¿Cuál es la presión de rotura (presión en la que la pieza se daña de forma permanente) de la serie SM9000?

La presión de rotura para el sensor de presión ultrabaja es de 20 kPa (2.9 psi).

 

  • ¿Cuál es la diferencia entre presión diferencial y presión manométrica?

Presión diferencial

dP=P1-P2 es la diferencia de presión entre dos puntos, 1 y 2. P1 y P2 son presiones respectivas en los dos puntos. Esto podría ser a través de un restrictor de flujo de aire en un sistema HVAC, o a través de un filtro en el sistema HVAC, o en un sistema de ventilación para detectar y controlar el flujo de aire de inhalación o exhalación.


Presión manométrica

La presión manométrica es la diferencia de presión con respecto a la presión atmosférica. Generalmente, no siempre, la presión manométrica es superior a la atmosférica, por lo que los sensores de presión manométrica se calibran para que la salida sea mínima en cuanto a la presión atmosférica y aumente a partir de ahí. Los sensores de presión manométrica se utilizan para medir, por ejemplo, la presión en un colector.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  SOIC-16

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Diferencial, Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3, 5, 3.3 – 5

Dimensiones

  • Ancho de producto  10.31 mm [ .405 in ]

  • Longitud del producto (mm) 10.26, 19.6

  • Longitud del producto (in) 0.403, .771

  • Altura de producto (mm) 5.54, 9.32

  • Altura de producto (in) .218, .366

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .001, .002, .003

  • Presión (psi) .018, .036, .044

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I²C

  • Presión (inH2O) .5, 1, 1.2

  • Presión (mmHG) .9, 1.86, 2.27

  • Rango de presión de prueba  .07 bar

  • Tipo de señal de salida  I2 C de 16 bits

  • Precisión de presión  ±1.5% F.S., ±2.5% F.S., ±3% F.S.

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Doble horizontal, Doble vertical

Otro

  • Opciones de sensor  Mayor precisión, Sin opciones, Tubo de púas

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0062

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos