Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores de presión absoluta de la serie IntraSense están diseñados para hipotubos de 1 French. El sensor viene preconectado al cableado, lo que simplifica la conexión para el usuario final. La electrónica encapsulada por completo hace posible integrar el dispositivo con facilidad. Este sensor compara la presión in vivo con una cavidad de vacío incorporada para tomarla como referencia a un estándar absoluto. Proporciona presión precisa y estable para procedimientos agudos en el rango clínicamente útil de -300 mmHg a +500 mmHg (460 mmHg a 1260 mmHg absoluto) y de 10 °C a 60 °C. La salida es estable en líquido a 37 °C, y cada pieza se calibra y prueba en agua desionizada. Estos dispositivos se entregan con una PCB conectada con un conector de pines para PCB en ángulo recto de 5 pines que cuenta con una salida con compensación térmica total, con salidas tanto digitales como analógicas amplificadas con filtro de ruido.

barra‑gris-línea

Características

IntraSense calibrado

  • Sensor miniatura: 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • Cabe dentro de tubos para catéter de 1 French
  • Deriva típica <2 mmHg durante la vida útil
  • PCB con un conector de 5 pines en el extremo proximal
  • Cumple con la certificación RoHS y REACH
  • Materiales biocompatibles 
  • Ensamble precalibrado
  • Salidas digitales y analógicas amplificadas con compensación térmica total

Aplicaciones

IntraSense calibrado

  • Embolización
  • Termodilución
  • Presión intracraneal
  • Síndrome compartimental
  • Ablación auricular
  • Obstrucción microvascular
  • Reserva de flujo fraccional (FFR)
  • Endourología
  • Aterectomía
  • Pruebas con animales
  • Salud reproductiva
  • Glaucoma
  • Balón de resucitación aórtico endovascular
  • Endoscopía
  • Control aórtico
  • Implante coclear
barra‑gris-línea

MÁS INFORMACIÓN

Materiales afines

Tema Recursos
Sensor de presión IntraSense calibrado
Ficha técnica
Aspectos de seguridad a considerar para los sensores de presión médicamente invasivos
Informe técnico
Descripción general del sensor de presión invasivo IntraSense
Video
Sensor de presión micro para procedimientos mínimamente invasivos
Seminario web
IntraSense no calibrado vs. calibrado Tabla comparativa
barra‑gris-línea
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Punto de uso médico en el interior del cuerpo  In vivo

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3.3, 5

Dimensiones

  • Tamaño del sensor (mm) .75 x .22 x .08

  • Longitud de cable (cm) 60, 100, 180

  • Escala francesa  1

Condiciones de uso

  • Compatibilidad de esterilización  ETO

  • Rango de temperatura de funcionamiento  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Temperatura de proceso  135 °C [ 275 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  -400 a 4000 mmHg

  • Vida útil del producto (Hr) 24

  • Rango de presión  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • Sensibilidad a la luz (mmHG) 10, 25

Estándares de la industria

  • Versión de calibración  Calibrado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0093

Documentos Relacionados