Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Película gruesa
-
Código de tamaño del producto
2512
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
250
-
Valor de resistencia (Ω)
12, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 150, 180, 220, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 270K, 390K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 22K, 3.9M, 8.2M, 68K, 47K, 5.6M, 3.9K, 4.7M, 2.7K, 10M, 3.3M, 820K, 8.2K, 1.5M, 82K, 220K, 560K, 2.2M, 10K, 1.2K, 1.8K, 1.5K, 39K, 2.2K, 18K, 120K, 6.8K, 1K, 330K, 1M, 6.8M, 12K, 1.8M, 5.6K, 27K, 4.7K, 100K, 680K, 470K, 2.7M, 1.2M
-
Potencia nominal (W)
3
-
Clase de resistencia
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
5
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie
Soldadura
-
Número de conexiones
2
Dimensiones
-
Altura de producto
1.1 mm [ .043 in ]
-
Longitud del producto
6.35 mm [ .25 in ]
-
Ancho de producto
3.2 mm [ .126 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 155
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±100, ±200
Características del empaquetado
-
Método de empaque
En cinta portadora y carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-A76C