Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie CFH es una gama de resistencias de potencia alojadas en aluminio con clasificación IP55 de alta calidad con resistencia dieléctrica de 6 kV, disipación de potencia de 1,8 kW (cuando se monta en un disipador de calor adecuado) y absorción de pulsos eléctricos de hasta 24 kJ.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 1500, 2500, 4000

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Valor de resistencia (Ω) 1.6, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 10, 17.3, 22, 56, 71.5, 120, 220, 680

  • Potencia nominal (W) 500, 750, 1000, 1100, 1500, 2200

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5

Características de la terminación

  • Número de conexiones  2

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Conductores aéreos, Terminación personalizada

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida con ranuras de montaje

Dimensiones

  • Altura de producto  30 mm [ 1.181 in ]

  • Longitud del producto (mm) 110, 160, 220, 320

  • Longitud del producto (in) 4.331, 6.299, 8.661, 12.598

  • Ancho de producto  95 mm [ 3.74 in ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-C339

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos