Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
1250
-
Voltaje de funcionamiento (V)
160
-
Clase de resistencia
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
5, 27
-
Potencia nominal (W)
10, 50
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
1
Características de la terminación
-
Número de conexiones
2
-
Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis
Terminal de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
9, 17
-
Altura de producto (in)
.354, .669
-
Longitud del producto (mm)
31, 72.5
-
Longitud del producto (in)
1.22, 2.854
-
Ancho de producto (mm)
17, 30
-
Ancho de producto (in)
.669, 1.181
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±50
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-H85913A