Familia HSC de resistores de potencia alojados en carcasa de aluminio con capacidad de disipación de 75 W a 300 W, anodizado de oro y dos bridas de montaje.
Tipo de elemento del montaje en panel:Brida con orificios de montaje
Disponible en
Descripción General
La serie HS es una gama de resistores bobinados extremadamente estables y de alta calidad con capacidad de disipar alta potencia hasta 300 W (en un disipador térmico adecuado) en un espacio limitado con una temperatura de la superficie relativamente baja.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.