Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie HS es una gama de resistencias bobinadas extremadamente estables y de alta calidad con capacidad de disipar alta potencia hasta 300 W (en un disipador térmico adecuado) en un espacio limitado con una temperatura de la superficie relativamente baja.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1900

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Valor de resistencia (Ω) 1

  • Potencia nominal (W) 200

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5

Características de la terminación

  • Número de conexiones  2

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Perno roscado M6

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida con orificios de montaje

Dimensiones

  • Altura de producto  42 mm [ 1.654 in ]

  • Longitud del producto  143 mm [ 5.629 in ]

  • Ancho de producto  73 mm [ 2.874 in ]

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±50

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Bandeja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-H85913C

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos