Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencias de alto valor y alto voltaje
-
Tipo de elemento
Película gruesa
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
10000
-
Clase de resistencia
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
1M, 2K, 3M, 5M, 10M, 25M, 50M, 100M
-
Potencia nominal (W)
10
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
1, 5, 10
Características de la terminación
-
Número de conexiones
2
-
Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis
Contera de latón roscada
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±300
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-H99