Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Resistencias de viruta de película gruesa serie RL73 con un elemento resistivo de esmalte metálico adecuado para posiciones de detección de corriente y una amplia variedad de aplicaciones, como comunicaciones, automoción y fuentes de alimentación de bajo voltaje.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de baja potencia óhmica, Resistencia de detección de corriente

  • Tipo de elemento  Película gruesa

  • Código de tamaño del producto  1206, 1210, 0201, 2010, 2512, 0402, 0603, 0805

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .806, .82, .91, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

  • Potencia nominal (W) .05, .0625, .1, .125, .25, .5, .75, 1

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 1, 2, 5

Características de la terminación

  • Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie  Soldadura

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 0.23, 0.32, 0.45, .55, 0.6

  • Altura de producto (in) 0.009, .013, 0.018, 0.022, 0.024

  • Longitud del producto (mm) .6, 1, 1.6, 2, 3.1, 5, 6.35

  • Longitud del producto (in) 0.024, .039, 0.063, .079, .122, .197, .25

  • Ancho de producto (mm) .3, .5, .8, 1.25, 1.55, 2.5, 2.6, 3.1

  • Ancho de producto (in) 0.012, 0.02, .031, .049, 0.061, .098, .102, .122

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±100, ±1000, ±200, ±300, ±600

Estándares de la industria

  • Nivel de sensibilidad a la humedad  1

Características del empaquetado

  • Método de empaque  En cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-R529

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.