Resistencia de película gruesa: detección de corriente
CGS
|
CGS RLP73
Resistencias de chip de película gruesa para detección de corriente de alta potencia, con elemento resistivo de esmalte metálico y un 1 % de tolerancia que permite una disipación de potencia de hasta 2 W.
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie:Soldadura
Número de conexiones:2
Número de resistencias:1
Disponible en
Descripción General
Resistencias de chip de película gruesa de alta potencia de la serie RL73P, con un elemento resistivo de esmalte metálico y una capa de barrera de níquel adecuada para posiciones de detección de corriente y varias aplicaciones, como automotrices y de comunicaciones.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de resistencia Resistencia de baja potencia óhmica, Resistencia de detección de corriente
Tipo de elemento Película gruesa
Código de tamaño del producto 0402, 0603, 0805, 1206, 2512