Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las series SBC son resistencias de potencia bobinadas con fibra de vidrio o núcleo cerámico, según el valor de la resistencia. Poseen una alta resistencia de aislamiento y baja temperatura de superficie, por lo que soportan altas corrientes de sobrecarga.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) .47, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 680, 820, 3.3K, 22K, 3.9K, 2.7K, 8.2K, 10K, 1.2K, 1.8K, 1.5K, 2.2K, 18K, 6.8K, 1K, 12K, 5.6K, 4.7K, 15K

  • Potencia nominal (W) 4, 5, 7, 11, 17

  • Clase de resistencia  1kΩ – 1MΩ, Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5, 10

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor  Con terminales axiales

Características de la terminación

  • Material base de área de conexión  Cobre, Latón

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Dimensiones de los componentes pasivos (mm) 50 x 9 x 10, 20 x 7 x 8, 75 x 9 x 10, 50 x 10 x 9, 25 x 9 x 10, 25 x 7 x 8, 75 x 10 x 9, 38 x 7 x 8

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 350

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±200, ±400

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-SB19B

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos