Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie SM consiste en una gama de resistores de potencia de bajo perfil de montaje en superficie (SMD) con terminaciones de cobre estañado, conexiones soldadas confiables y una técnica de construcción totalmente soldada que les permite soportar temperaturas más elevadas sin sufrir degradación.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado, Película de metal

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 300, 500, 750

  • Valor de resistencia (Ω) .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .39, .47, .51, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270K, 16K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 130K, 68K, 47K, 2.7K, 3.6K, 2.4K, 430K, 1.3M, 62K, 8.2K, 1.5M, 13K, 560K, 6.2K, 24K, 1.8K, 91K, 1.5K, 2K, 4.3K, 2.2K, 510K, 1K, 330K, 300K, 30K, 1M, 36K, 160K, 12K, 75K, 27K, 100K, 3K, 680K, 2M, 1.6K, 11K, 470K, 1.3K, 1.2M, 390K, 7.5K, 51K, 22K, 110K, 240K, 910K, 3.9K, 820K, 20K, 82K, 220K, 10K, 1.2K, 1.6M, 200K, 750K, 5.1K, 39K, 1.1M, 18K, 120K, 360K, 6.8K, 1.1K, 1.8M, 5.6K, 4.7K, 620K, 150K, 9.1K, 43K, 15K

  • Potencia nominal (W) 2, 3, 5, 7

  • Clase de resistencia  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 1, 5

Características de la terminación

  • Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie  Soldadura

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 3.55, 5, 6.8, 9.6

  • Altura de producto (in) .14, .197, .268, 0.378

  • Longitud del producto (mm) 6.7, 10.5, 13.5, 23

  • Longitud del producto (in) .264, .413, .531, .906

  • Ancho de producto (mm) 4, 5.5, 7.3, 9.5

  • Ancho de producto (in) .157, .217, .287, .374

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 200

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±100, ±200

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Clasificación ESD HBM  2

  • Nivel de sensibilidad a la humedad  1

Características del empaquetado

  • Método de empaque  En cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-SM1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos