Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie SQ son resistencias de potencia bobinadas con alambre o elementos de película de óxido de potencia incorporadas en una caja de cerámica y selladas con un relleno de sílice inorgánico. Estas ofrecen una alta resistencia al aislamiento y baja temperatura de la superficie.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado, Óxido metálico, Película de metal, Película de óxido metálico

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 150, 350, 500, 750, 1000

  • Valor de resistencia (Ω) .05, .1, .13, .15, .18, .2, .22, .27, .33, .39, .47, .68, .75, .82, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 620, 680, 3.3K, 33K, 68K, 47K, 8.2K, 1.5K, 2K, 2.2K, 1K, 30K, 8K, 12K, 75K, 27K, 100K, 11K, 22K, 20K, 10K, 39K, 18K, 6.8K, 5.6K, 4.7K, 5K, 15K

  • Potencia nominal (W) 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40

  • Clase de resistencia  1kΩ – 1MΩ, Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 1, 2, 5, 10

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor  Conectable con terminales radiales, Con terminales axiales, Con terminales radiales

Características de la terminación

  • Material base de área de conexión  Acero, Cobre

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Dimensiones de los componentes pasivos (mm) 25 x 13 x 9, 22 x 10 x 9, 35 x 10 x 9, 9 x 10 x 48, 35 x 16 x 12, 48 x 12.5 x 11.5, 60 x 14 x 13.5, 20 x 11 x 7, 36 x 10 x 10, 90 x 19 x 19, 48 x 10 x 21, 48 x 12 x 8.5, 60 x 12 x 20, 25 x 12 x 8, 60 x 15 x 13, 39 x 13 x 9, 51 x 13 x 9, 48 x 10 x 9, 48 x 10 x 10, 9 x 13 x 52, 18 x 7 x 7

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 250

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±300

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-SQ1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos