Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
160, 265, 550, 1400
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
1250
-
Voltaje de funcionamiento (V)
1250
-
Clase de resistencia
1kΩ – 1MΩ, Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
.01, .02, .05, .1, .15, .18, .22, .33, .39, .47, .5, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5, 5.1, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 50, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 270, 330, 390, 420, 470, 500, 510, 560, 600, 680, 820, 3.3K, 33K, 47K, 2.7K, 1.5K, 2.2K, 1K, 1.3K, 22K, 50K, 10K, 6.8K, 5.6K, 4.7K
-
Potencia nominal (W)
10, 15, 25, 50, 75
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
5
Características de la terminación
-
Número de conexiones
2
-
Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis
Terminal de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
9, 11, 15, 17, 26
-
Altura de producto (in)
.354, .433, .591, .669, 1.024
-
Longitud del producto (mm)
30, 36.5, 51, 71, 72.5
-
Longitud del producto (in)
1.181, 1.437, 2.008, 2.795, 2.854
-
Ancho de producto (mm)
17, 21, 28, 30, 47.5
-
Ancho de producto (in)
.669, .827, 1.102, 1.181, 1.87
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±30, ±50
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-T419