Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie TLM es una gama de resistencias de chips metálicas de alta potencia ideales para posiciones de detección de corriente Con una construcción especial de lámina metálica que garantiza una alta confiabilidad y una capacidad de disipación de hasta 1 W.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de detección de corriente

  • Tipo de elemento  Lámina

  • Código de tamaño del producto  1206, 2010, 2512, 0805

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) .01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1, .56, .68

  • Potencia nominal (W) .25, .5, .75, 1

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 1, 5

Características de la terminación

  • Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie  Soldadura

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 0.52, .55, 0.58

  • Altura de producto (in) .02, 0.022, 0.023

  • Longitud del producto (mm) 2, 3.05, 5, 6.3

  • Longitud del producto (in) .079, .12, .197, .248

  • Ancho de producto (mm) 1.25, 1.55, 2.5, 3.15

  • Ancho de producto (in) .049, 0.061, .098, .124

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±100, ±50

Características del empaquetado

  • Método de empaque  En cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-T547A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos