Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Alambre enrollado

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 570

  • Clase de resistencia  1kΩ – 1MΩ

  • Valor de resistencia (Ω) 10K, 27K, 47K, 18K

  • Potencia nominal (W) 10

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5

Características de la terminación

  • Número de conexiones  2

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Terminales de montaje

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Soportes de montaje

Dimensiones

  • Diámetro del producto  9.5 mm [ .374 in ]

  • Longitud del producto  50 mm [ 1.969 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 350

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±30

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-Y89

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos