Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Precableado 

  • Tipo de carcasa para conector circular  Carcasa metálica

  • Requisito de ensamble  Ensamblado en fábrica

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho, Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Metal

Características de la configuración

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  A

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Número de posiciones  3, 4

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  3, 4

  • Contactos precargados 

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30, 60

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de junta tórica  Silicona

  • Material de sello periférico  Silicona

  • Protección contra el medio ambiente  IP67

  • Tipo de protección ambiental  Sellado

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel

  • Material base de la carcasa  Aleación de cobre

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Poliamida 67 con 30 % de fibra de vidrio (GF30)

  • Con sello hermético 

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

  • Género inverso 

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Acoplamiento roscado

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  A

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  12.6

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado)  2.5 – 4.5 mm [ 0.098 – .177 in ]

  • Longitud del Pigtail  200 mm [ 7.87 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 24

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el polvo IP  6

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP67

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C73765-M1B

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos