Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de carcasa para conector circular  Carcasa metálica

  • Requisito de ensamble  Ensamblado en fábrica

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho, Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Metal

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No, Sin

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  A, B, D

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Número de posiciones de potencia  3, 4, 5, 0

  • Número de posiciones de señal  2, 3, 4, 5, 8, 12, 0

  • Contactos precargados 

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30, 60, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30, 60, 250

Características del cuerpo

  • Protección contra el medio ambiente  IP67

  • Tipo de protección ambiental  Sellado, Sellado de elastómero

  • Estilo de entrada  Inserción trasera

  • Color del producto  Negro

  • Material de junta tórica  Silicona

  • Material de sello periférico  Silicona

  • Ferrule de tope de seguridad  Sin

  • Peso del producto (g) 13.5, 14, 14.5, 14.9, 15.3, 16

  • Peso del producto (oz) 0.8512, 0.8832, 0.9216, 0.9392, 1.0064

  • Tipo de fluido  Ninguno

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel

  • Material base de la carcasa  Aleación de cobre

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Poliamida con fibra de vidrio (GF), Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Con sello hermético 

Características del contacto

  • Número de contactos (tamaño 16)  3, 4, 5

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5, 2, 4, 16

  • Género inverso 

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Método de conexión a alambre y cable  Soldadura

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Acoplamiento roscado

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida, Brida cuadrada, Tuerca

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  A, B, D

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  12, 18

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado) (mm) 1.5 – 3.2, 2 – 3

  • Grosor de panel (recomendado) (in) 0.079 – .118, .071 – .126

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el polvo IP  6

  • Nivel de sellado contra el agua IP  7, IP67

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 100

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

  • Con protección  No, Sí

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C73765-M1H

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos