Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Interfaz de RF  Nanominiatura

  • Estilo de conector RF  Conector macho

  • Compatible con el tipo de cable RF  RG  178

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  3, 6, 7, 9

  • Número de contactos coaxiales  3, 6, 7, 9

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Características del cuerpo

  • Orientación de conector de cable  Ángulo recto

  • Material del cuerpo  Aluminio

  • Acabado de material de cuerpo  Enchapado

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Níquel químico

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro (Au)

  • Material de contacto central de conector RF  Cobre de berilio

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

  • Método de conexión a alambre y cable  Soldadura

Fijación mecánica

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Tornillo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

  • Método de captivación de contacto RF  Epoxi, Soldadura

Dimensiones

  • Longitud del producto  304.8 mm [ 12 in ]

  • Longitud del producto (in) 12

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 60 – 1

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado, Encapsulado y caja

Otro

  • Material dieléctrico  PTFE

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-COAX-PLUG

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos