Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Receptáculo de contratuerca

Características de la configuración

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  A

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Número de posiciones  6

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  6

  • Contactos precargados  No, Sí

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 550

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 400

Características del cuerpo

  • Material de junta tórica  Silicona

  • Material de sello periférico  Silicona

  • Protección contra el medio ambiente 

  • Peso del producto  14 g [ 0.4944 oz ]

  • Tipo de protección ambiental  Sellado de elastómero

  • Tipo de conductor de paso  No

  • Tipo de fluido  Coolanol 25, M2-V, Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-PRF-23699, Norma MIL-PRF-5606, Norma MIL-PRF-7808, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I

  • Estilo de entrada  Inserción trasera

  • Material de recubrimiento de carcasa  Cadmio, O.D., Cadmio O.D.

  • Material base de la carcasa  Aluminio, Aluminio 6061-T6

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Con sello hermético  No

Características del contacto

  • Número de contactos (tamaño 22D)  6

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  9 – 35

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin, Sin conector hembra, Sin pin

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Con rosca de triple arranque

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Contratuerca

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  A, B, C, E, N

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  9

  • Alineación polarizada  Sincronización

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Longitud del conjunto  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Grosor de panel (recomendado)  1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .33

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 500

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No, Sí

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  Todo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS14R

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos