Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH DTHD son terminaciones de potencia de alto rendimiento disponibles con múltiples opciones de montaje.

Descripción general de la serie

  • Compatibles con tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios) y 12 (25 amperios) 
  • 6-14 AWG (16-2 mm2)
  • Disposición de 1 cavidad
  • Montaje en línea o en brida
  • Carcasa circular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • Accesorios disponibles: clips de montaje 
  1. Descripción general del conector de terminal único DEUTSCH e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores DEUTSCH, incluidos DTHD, DTSK y Jiffy Splice. Estos conectores están diseñados para aplicaciones de entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Circular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Modificación de conector  Brida sellada, Tapa de cierre

  • Número de posiciones  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12, Tamaño 4, Tamaño 8

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 2.39, 3.61, 5.72

  • Diámetro de pin de conexión (in) .094, .142, .225

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 25, 60, 100

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de alineación de conexión  Nervadura de polarización, Polarización

  • Alivio de tensión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Polieterimida (PEI)

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 4.83 – 6.09, 6.63 – 10.67, 3.4 – 4.32

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .134 – .17, .19 – .24, .261 – .42

  • Ancho de producto (mm) 14.48, 16.76, 18.03, 20.32, 22.23, 26.54, 57.15

  • Ancho de producto (in) .57, .66, .71, .8, .875, 1.045, 2.25

  • Altura del conector (mm) 19.58, 21.59, 21.87, 23.88, 27.33, 43.18

  • Altura del conector (in) .771, .85, .861, .94, 1.076, 1.7

  • Longitud del producto (mm) 38.05, 39.32, 52.53, 53.8

  • Longitud del producto (in) 1.498, 1.548, 2.068, 2.118

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No probado

  • Grado IP  No probado

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  160, 500, 800, 1000, 1500

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D48-PCH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.