Conector de un terminal
Nuestros conectores DEUTSCH DTHD son de un terminal y se utilizan en aplicaciones de uso industrial. Fáciles de instalar, compactos y sellados contra el medio ambiente, estos conectores son una alternativa sencilla y de mantenimiento en campo a un empalme. Los conectores DEUTSCH DTHD están disponibles en tres tamaños, transportan corrientes de 25 a 100 amperios y se pueden montar o utilizar en línea. Estos conectores también están disponibles con modificaciones de montaje en capuchón y en brida, para mayor flexibilidad de diseño y para cumplir con los requisitos de la aplicación.
Características del producto
- Es compatible con tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios) y 12 (25 amperios)
- 6-14 AWG (16.00-2.00 mm2)
- Disposición de 1 cavidad
- Montaje en línea o en brida
- Carcasa circular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Accesorios disponibles: clips de montaje
Especificaciones del material
- Arandela: silicón
- Carcasa: termoplástica
1
Solución de un terminal
6-14
6-14 AWG (16.00-2.00 mm²)
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los severos retos ambientales que son comunes a los mercados industriales en los que se requiere un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de –55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: sin defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de conexión y desconexión.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no presenta daños mecánicos ni físicos tras niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2,000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo.
- Choque físico: No hay desbloqueo, desacoplamiento ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición C.
- Hidrófugos: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos que se utilizan en las aplicaciones industriales.
- Resistencia eléctrica: 1,000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: Las conexiones con cableado y acoplamiento adecuados resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder las cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 V de CA.
- Ciclo térmico: Sin grietas, astillamientos o fugas después de 20 ciclos de prueba de –55 °C a + 125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DTHD

Tamaño del contacto |
Conector macho DTHD | Conector hembra DTHD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
12 | 1.498 (38.05) |
0.771 (19.58) |
0.570 (14.48) |
2.068 (52.53) |
0.850 (21.59) | 0.710 (18.08) |
8 | 1.498 (38.05) |
0.861 (21.87) |
0.660 (16.76) |
2.068 (52.53) | 0.940 (23.88) | 0.800 (20.32) |
4 | 1.498 (38.05) |
1.076 (27.33) |
0.875 (22.23) |
2.068 (52.53) | 1.170 (29.72) | 1.045 (26.54) |