Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los gabinetes de la PCB DEUTSCH son soluciones completas de gabinete y cabezal listas para usar.

Gabinetes y cabezales DEUTSCH DT

  • Los cabezales se adaptan a las interfaces del conector DT DEUTSCH
  • 12, 24, 36 o 48 configuraciones de cavidad disponibles
  • Admite contactos de tamaño 16 (13 amperios)
  • De 14 AWG a 20 AWG (de 2,50 mm² a 0,50 mm2)
  • Brida de montaje de orificio pasante a cada lado del gabinete
  • Los cabezales cuentan con pines de 90°
  • El sello de brida radial proporciona un sellado contra factores ambientales
  • Ventilación opcional

Gabinetes y cabezales DEUTSCH DTM

  • Los cabezales se adaptan a las interfaces del conector DEUTSCH DTM
  • configuraciones de 12 o 24 cavidades disponibles
  • Admite contactos de tamaño 20 (7,5 amperios) 
  • De 14 AWG a 22 AWG (de 2,50 mm² a 0,35 mm2)
  • Brida de montaje de orificio pasante a cada lado del gabinete
  • Los cabezales cuentan con pines de 90°
  • El sello de brida radial proporciona un sellado contra factores ambientales
  • Ventilación opcional
  • Gabinetes PEI transparentes disponibles
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  No

  • Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión  Carcasa para conectores

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Negro

  • Material primario del producto  PA 66 GF15, Ultem

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K, No probado

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 200

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D485-EN17

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.