Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector
Circular, Rectangular, Triangular
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Cabezal mixto e híbrido
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal
0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36, 48
-
Modificación de conector
5 psi, Cabezal para gabinetes para placas para circuitos impresos
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36, 48
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical, Ángulo recto
-
Número de filas
0, 1, 2
-
Número de secciones
1, 2, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC)
12, 24, 250, 48
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Marrón, Negro, Verde
-
Conector y código de polarización
A, AB, ABC, ABCD, B, C, D
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Pin
-
Tamaño de contacto
Tamaño 12, Tamaño 16
-
Diámetro de pin de conexión (mm)
1.59, 2.39
-
Diámetro de pin de conexión (in)
.063, .094
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño, Níquel, Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13, 25
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Tornillo de montaje
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Con, Sin
-
Alineación de conexión
Con, Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código, Ranura guía, Sin llave
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel, Montaje en placa
-
Orificios de montaje
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
1.45, 4.33, 4.45, 5.46, 9.12, 10.16
-
Distancia entre pines (in)
.171, .175, .215, .359, .4
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
19.3, 22.35, 23.01, 23.52, 26.13, 27.43, 32.08, 34.09, 34.98, 35.26, 35.48, 53.25
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.76, .88, .906, .926, 1.029, 1.08, 1.263, 1.342, 1.377, 1.388, 1.397, 2.097
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.78 – 2.36, .78 – 3.18
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.031 – .093, .031 – .125
-
Ancho del conector (mm)
23.52, 25.76, 27.18, 35.31, 35.66, 38.1, 38.35, 41.58, 42.8, 43.94, 54.1, 55.12, 59.21, 142.74
-
Ancho del conector (in)
.926, 1.01, 1.014, 1.07, 1.39, 1.5, 1.51, 1.637, 1.685, 1.73, 2.13, 2.17, 2.331, 5.62
-
Longitud del conector (mm)
26.04, 29.59, 30.24, 32.08, 33.46, 34.09, 34.29, 34.98, 36.07, 38.96, 39.24, 39.5, 58.37
-
Longitud del conector (in)
1.025, 1.165, 1.191, 1.263, 1.318, 1.342, 1.35, 1.377, 1.42, 1.534, 1.545, 1.555, 2.298
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
No probado, UL 94V-0
-
Grado UL
Ninguno, Reconocido
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
24, 100, 125, 200, 210, 240, 280, 728
Otro
-
Número de interfaz
DT04-08PA, DT04-08PB, DT04-08PC, DT04-08PD, DT04-12PA, DT04-12PA-B016, DT04-12PB, DT04-12PB-B016, DT04-12PC, DT04-12PC-B016, DT04-12PD, DT04-12PD-B016, DT04-2P, DT04-3P, DT04-4P, DT04-6P, DT15-3P-R009, DTP04-4P
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D487-H342