Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Varios bloqueos de cuña DEUTSCH DT ofrecen opciones de codificación para una mayor flexibilidad del diseño.
  1. Descripción de la familia DEUTSCH DT e instrucciones de montaje (inglés)

Conoce nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos difíciles. En este video, se presentará una descripción general de los conectores e instrucciones para poner y quitar los contactos, así como para conectarlos y desconectarlos.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  No

  • Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos  Bloqueo secundario, TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Verde

  • Material primario del producto  PBT, PBT GF

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 3500, 5000

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D487-W416

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.