Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los productos Jiffy Splice son una alternativa única al servicio de campo de los empalmes permanentes.

Jiffy Splice

El conector DEUTSCH Jiffy Splice es una alternativa única al campo de los empalmes permanentes. Fabricado con el mismo elastómero de silicona de alta calidad que los sellos y arandelas del conector DEUTSCH, el cuerpo Jiffy Splice alberga un sistema de retención de contactos que asegura un par de contactos acoplados en una unidad compacta con sellado contra el medio ambiente. Los productos Jiffy Splice son fáciles de instalar y mantener con las herramientas estándar DEUTSCH.

Descripción general de la serie

  • Compatible con tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 12 (25 amperios)
  • 12-20 AWG (6-0.50 mm²)
  • Disposición de 1 cavidad
  • En línea
  • Cuerpo elastomérico cilíndrico de silicona
     

El JS-12-00 es compatible con contactos DEUTSCH de tamaño doce (25 amperios) y utiliza 12-14 AWG.

El JS-16-00 utiliza cable de 14-20 AWG y es compatible con contactos DEUTSCH de tamaño dieciséis (13 amperios).

Especificaciones de rendimiento

Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los desafíos ambientales hostiles que son comunes a los mercados industriales y que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.

  • Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
  • Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
  • Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
  • Choque físico: no hay desbloqueo, desacoplamiento u otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
  • Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
  • Resistencia de aislamiento: 1000 megohmios como mínimo a 25 °C.
  • Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
  • Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
  • Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
  1. Descripción general del conector de terminal único DEUTSCH e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores DEUTSCH, incluidos DTHD, DTSK y Jiffy Splice. Estos conectores están diseñados para aplicaciones de entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Dos tamaños de productos Jiffy Splice
Los conectores Jiffy Splice están disponibles en dos tamaños.
Jiffy Splice cortado
El cuerpo del conector Jiffy Splice alberga un sistema de retención de contacto.
Número de pieza Tamaño A B (min) Alambre AWG Aislamiento fuera del diámetro
JS-12-00 12

2.500

(63.50)

.500

(12.70)

12-14

.134-.170

(3.40-4.32)

JS-16-00 16

2.465

(62.61)

.385

(9.78)

14-20

.100-.134

(2.54-3.40)

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Empalme

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo-naranja

  • Material primario del producto  VMQ

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1000, 2500

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D489-J562

Documentos Relacionados

TE Connectivity, TE Connectivity (logotipo), DEUTSCH y Jiffy Splice son marcas comerciales.