Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Para mayor flexibilidad, los tamaños de brida DEUTSCH DRB están disponibles para el tamaño de carcasa 48 y 60 y para el tamaño de carcasa 102 y 128.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Bastidor de montaje

Características de la configuración

  • Número de posiciones  48, 60, 102, 128

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  PA GF

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No probado

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 12

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D781-M8649

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.