Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No
-
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos
Bloqueo secundario
Características de la configuración
-
Número de posiciones
48, 60, 102, 128
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Negro
-
Material primario del producto
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
216, 432
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D781-W416