Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas posteriores DEUTSCH DRC ofrecen un alto nivel de protección, como protección contra la tensión, y mejoran la estética.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de la carcasa posterior del conector  Carcasa posterior

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  70

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Nailon 66, PA GF

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  90

Dimensiones

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 0 – 26, 0 – 17

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) 0 – 1.024, 0 – .669

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1, 48, 90, 144, 150

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D799-B128

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.