Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los cabezales DEUTSCH DRC están disponibles en varias opciones de codificación y son aptos para aplicaciones de PCB en entornos hostiles.

Descripción general de los conectores DEUTSCH DRC

  • Compatible con tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
  • De 14 AWG a 22 AWG (de 2.50 mm² a 0.35 mm2)
  • Diseños de 24, 38, 40, 50, 60 y 64 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Tornillo extractor para el acoplamiento
  1. Descripción general del conector DEUTSCH DRC e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga más información sobre nuestros conectores DEUTSCH DRC de alto conteo de pines para aplicaciones en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DRC?

R:    Los conectores DEUTSCH DRC sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores DRC se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

Pregunta:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DRC?

R:    Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DRC

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de secciones  2, 4

  • Número de posiciones de señal  24, 40, 50, 60, 64, 68, 70, 80

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  01, 0102, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, AA, AB, B, C, D

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.02, 1.56, 1.59, 2.39

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04, .061, .063, .094

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 13, 25

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Tornillo de montaje

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Orificios de montaje  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Sin llave

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .78 – 1.57, .78 – 2.36

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Longitud del conector (mm) 21.72, 22.73, 28.63, 35.31, 36.32, 45.34, 46.3, 46.41, 50.47, 54.86, 57.15, 127

  • Longitud del conector (in) .855, .895, 1.127, 1.39, 1.43, 1.785, 1.822, 1.827, 1.987, 2.161, 2.25, 5

  • Ancho del conector (mm) 46.3, 74.42, 77.47, 78.59, 78.84, 80.11, 83.64, 95.05, 96.52, 97.82, 127, 133.45, 144.42, 149, 161.62

  • Ancho del conector (in) 1.82, 2.93, 3.05, 3.094, 3.104, 3.154, 3.293, 3.742, 3.8, 3.851, 5, 5.254, 5.686, 5.866, 6.363

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 21.72, 22.73, 28.32, 38.1, 50.42, 52.98, 54

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .855, .895, 1.115, 1.5, 1.985, 2.086, 2.12, 2.126

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K9K, No probado

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 24, 36, 40, 48, 50, 60, 64

Otro

  • Número de interfaz  DRC23-24PX, DRC23-40PX, DRC14-70PX, DRC20-60PXX, DRC14-40PX, DRC20-50PXX, DRC14-24PX

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D799-H342

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.