Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH DRC están disponibles en varias opciones de montaje, incluido el montaje en línea, el montaje con brida y el montaje en la PCB.

Descripción general de la serie

  • Compatible con tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
  • De 14 AWG a 22 AWG (de 2.50 mm² a 0.35 mm2)
  • Diseños de 24, 40, 50, 60, 64 y 70 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Tornillo extractor para el acoplamiento
  1. Descripción general del conector DEUTSCH DRC e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga más información sobre nuestros conectores DEUTSCH DRC de alto conteo de pines para aplicaciones en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DRC?

R:    Los conectores DEUTSCH DRC sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores DRC se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

Pregunta:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DRC?

R:    Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DRC

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho, Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Modificación de conector  Clip de retención de acero inoxidable, Enrutador para cables, Sello delantero adherido

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  24, 38, 40, 50, 60, 70

  • Número de filas  4, 5, 6, 7

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, B, C, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12, Tamaño 16, Tamaño 20

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.02, 1.59, 1.6, 2.39

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04, .063, .094

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 13, 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Nervadura de polarización

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA, PA GF, Polieterimida (PEI), PPS GF

  • Distancia entre pines (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • Distancia entre pines (in) .174, .213, .216

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 36.1, 46.43, 49.38, 50.9, 50.93, 52.53, 53.34, 54.71, 68.58, 70.36, 72.85, 73.86, 77.22, 97.54, 103.99, 126.82

  • Ancho de producto (in) 1.42, 1.828, 1.944, 2, 2.004, 2.068, 2.1, 2.154, 2.7, 2.77, 2.868, 2.908, 3.04, 3.84, 4.094, 4.993

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.46 – 4.95, 1.02 – 2.41, 1.4 – 3.8, 2.54 – 3.4, 1.35 – 3.05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .1 – .134, .055 – .15, .097 – .17, .053 – .12, .04 – .095

  • Altura del conector (mm) 29.16, 30.53, 32.64, 36.06, 36.09, 36.45, 41.7, 45.16, 48.11, 51.26, 53.09, 53.29, 58.93, 93.98

  • Altura del conector (in) 1.148, 1.202, 1.285, 1.421, 1.435, 1.64, 1.778, 1.894, 2.018, 2.09, 2.098, 2.32, 3.7

  • Distancia entre filas (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • Distancia entre filas (in) .174, .213, .216

  • Longitud del producto (mm) 27.94, 32.36, 36.58, 36.78, 38.1, 40.44, 40.51, 40.56, 40.64, 41.71, 41.73, 43.15, 44.25, 44.63, 45.69, 50.83, 104

  • Longitud del producto (in) 1.1, 1.274, 1.44, 1.448, 1.5, 1.592, 1.595, 1.597, 1.6, 1.642, 1.643, 1.699, 1.742, 1.757, 1.799, 2.001, 4.09

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94, UL 94HB, UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K, No probado

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1, 21, 50, 60, 100, 125

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D799-CH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.