Descripción general del conector DEUTSCH DRC e instrucciones de montaje (en inglés)
Obtenga más información sobre nuestros conectores DEUTSCH DRC de alto conteo de pines para aplicaciones en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.
Inserción del contacto
Sostenga el contacto engarzado a aproximadamente 1,00 in (25,4 mm) detrás del cilindro de engarce del contacto.
Sostenga el conector con la arandela trasera frente a usted.
Empuje el contacto directamente en la arandela del conector hasta que se sienta un tope positivo. Un ligero tirón confirmará que está debidamente bloqueado en su lugar.
Remoción del contacto
Con un inserto trasero frente a usted, coloque la herramienta de extractor del tamaño correcto sobre el cable del contacto que se va a quitar.
Deslice la herramienta por el alambre hacia la cavidad del inserto hasta que enganche el contacto y se sienta la resistencia. NOTA: No gire ni inserte la herramienta en ángulo.
Extraiga el conjunto de alambre y contacto del conector.