Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2
-
Número de filas
1
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
100
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
24.4 mm [ .961 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9932-A88