Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Circuito impreso flexible (FPC)

Características de la configuración

  • Número de posiciones  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

  • Número de filas  2

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT

  • Distancia entre pines  1.8 mm [ .071 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 19.3, 22.9, 30.1

  • Longitud del conector (in) .75, .9, 1.18

  • Ancho del conector  15.7 mm [ .61 in ]

  • Altura del conector  8.35 mm [ .32 in ]

  • Distancia entre filas  2.75 mm [ .11 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  GWT a 750 °C (sin llama) de acuerdo con la norma IEC 60335-1, edición 06/2001

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  160, 180, 220

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9932-M6641

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos