Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Número de filas
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Natural, Negro
-
Color del producto
Amarillo, Natural, Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe, Lengüeta, Receptáculo
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines (mm)
2.5, 10.16
-
Distancia entre pines (in)
.098, .399
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.1, 17.6, 19.6, 27.6, 37.1
-
Longitud del conector (in)
.29, .39, .49, .59, .67, .69, .692, .77, 1.08, 1.46
-
Ancho del conector (mm)
11.3, 21
-
Ancho del conector (in)
.44, 0.82
-
Altura del conector (mm)
8, 9.15, 11.3, 12.45, 13.9
-
Altura del conector (in)
.31, .36, .444, .49, .54, 44
-
Distancia entre filas
3.3 mm [ .129 in ]
-
Distancia entre filas
3.3 mm [ .129 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1600
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A15B