Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  8, 12, 16, 22, 30, 38

  • Número de filas  2

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 4.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Abrazadera, Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  3.5 mm [ .137 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector  32.2 mm [ 1.26 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 18

  • Ancho del conector  20.6 mm [ 0.81 in ]

  • Altura del conector  16.4 mm [ .64 in ]

  • Distancia entre filas  3.3 mm [ .129 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .5 – .1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

  • Cantidad por empaque  48

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A15I

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.