Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
15, 24, 32
-
Número de filas
4
Características del cuerpo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
2, 3.3
-
Distancia entre pines (in)
.079, .129
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm)
3.3, 3.5
-
Distancia entre filas (in)
.129, .137
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 105, -30 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, -22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-M9195A