Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Este HAT del sensor digital crea una interfaz simple para medir la humedad, la presión y la temperatura. El sensor HTU21D es un sensor de humedad y de temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar de 1.5 V a 3.6 V, tiene funciones de resolución seleccionable, detección de batería baja y capacidad de suma de comprobación. El HTU21D tiene un modo de espera de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles a la variación de tensión. El sensor MS5637 es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 1.5 V a 3.6 V. El módulo del sensor incluye un

sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de consumo ultrabajo con coeficientes internos calibrados en fábrica. El sensor del sistema de temperatura de la serie -TSYS-01 es un sensor de temperatura autónomo que se calibra por completo durante la fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 2.2 V a 3.6 V. El TSYS01 tiene un modo de espera de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles. El TSD305-1C55 es un sistema de medición de temperatura sin contacto ubicado en un encapsulado TO5. La serie TSD incluye un sensor infrarrojo (termopilas) y un acondicionador de señal del sensor.
 

RENDIMIENTO

  • Rango de humedad relativa: del 0 % al 100 % (sensor HTU21D)
  • Rango de presión de funcionamiento: 300 a 1200 mbar (sensor MS5637)
  • Mide la temperatura de -40 °C a +125 °C, precisión de 0,1 °C a 0,5 °C (sensor TSYS0101)
  • Medición de temperatura sin contacto de 0 °C a +100 °C (TSD305-1C55)
esquema de protector contra la intemperie para raspberry pi

Esquema - PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA RASPBERRY PI

Dimensiones (mm) PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA PLACA BASE RASPBERRY PI

Dimensiones (mm) PROTECTOR CONTRA LA INTEMPERIE MEAS PARA PLACA BASE RASPBERRY PI

Sensor de humedad

HTU21D

  • Mide la humedad relativa del 0 % al 100 %.
  • Mide la temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • Comunicación I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Resolución seleccionable de 8/12 bits de resolución para humedad; resolución de 11/14 bits para la temperatura)
  • Consumo de energía muy bajo

Sensor de presión

MS5637

  • Mide la presión de 300 mbar a 1200 mbar
  • Mide la temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • Comunicación I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Consumo de energía muy bajo  

Sensor de temperatura

TSYS01

  • Mide la temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • Comunicación I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Consumo de energía muy bajo
  • Resolución de 24 o 16 bits para temperatura 

Sensor de temperatura de la termopila

TSD305-1C55

  • Mide la temperatura de 0 °C a +100 °C.
  • Comunicación I2C
  • Medición de temperatura sin contacto
  • Totalmente calibrado
  • Precisión de hasta ±1 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +85 °C
  • Consumo de baja tensión
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

MEAS, TE Connectivity y TE Connectivity (logotipo) son marcas comerciales. El resto de los logotipos, productos o nombres de empresas a los que se hace referencia aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

 

Raspberry Pi es una marca comercial de Raspberry Pi Foundation.

IBM®, Bluemix® y developerWorks®  son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.

GitHub® es una marca comercial de GitHub, Inc.

Python es una marca comercial.